Caractéristiques du type de produit
-
Dimensions du boîtier :
TO-3
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de cosses à souder :
2
Caractéristiques du corps
-
Section de fil (acceptée) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Matériau de l'isolateur :
Phtalate de diallyle (DAP)
Fonctionnalités de contact
-
Placage de la cosse :
Étain
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in):
.05
-
Matériau de la borne :
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125