Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion d’interrupteur :
Cosses de fil
-
Éclairé :
Sans
-
Style d’actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Action encliquetable :
Sans
-
Patte de support :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonction de fonctionnement :
2 NO et 2 NC, NO NC, momentané
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,5
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau de l’actionneur :
Thermoplastique
-
Matériau du boîtier :
Thermodurcissable
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
-
Taille du fil de connecteur de traversée :
15/32
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Non
-
Processus étanche :
Non
Dimensions
-
Longueur d’actionnement :
6.5 mm [ .256 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 80
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Lot, Lot