Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Résistance du contact (mΩ):
12
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
1200
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
50
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.84 mm [ .112 in ]
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Fond
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 105
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
-
Quantité par emballage :
1000