Autre
-
Utilisation :
Boîte remplie de PowerGel pour épissures de robinet souterraines et aériennes BT.
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type de produit :
Fourreau pour dérivation
-
Type de fermeture :
Encliquetable
Dimensions
-
Longueur (installé) :
70 mm [ 2.75 in ]
-
Hauteur (installé) :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Largeur (installée) :
41 mm [ 1.63 in ]
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
2 – 35
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
35
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
72
-
Type de conditionnement :
Sac en polyéthylène
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Érosion, Eau salée, Eau contaminée, Pluie, Humidité
-
Résistant aux fluides de type :
Hydrocarbures, Transformateur rempli d'huile
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 90
Fonctionnement/Application
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs mécaniques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1