Conçu pour protéger les connexions électriques
Les presse-étoupes sont des connecteurs qui assurent l'étanchéité entre les extrémités des câbles et les équipements tels que les prises, les terminaux, les boîtiers et divers équipements électriques. Ils permettent de protéger les câbles électriques contre des éléments tels que l'humidité, la contamination, la corrosion et les gaz inflammables. Ces produits sont utilisés pour les câbles en particulier pour les câbles extérieurs exposés à des environnements difficiles. Les presse-étoupes de TE permettent de réduire les contraintes sur les câbles et offrent une protection contre les infiltrations de saleté, de poussière, d’eau et autres liquides pour les boîtiers électriques.
Nos presse-étoupes sont conçus pour protéger les entrées de câbles des boîtiers et des boîtes de jonction dans les applications industrielles. Notre gamme de produits comprend des presse-étoupes en plastique, en laiton et en acier inoxydable avec les accessoires adaptés, et avec diverses options de montage, fonctions, matériaux et couleurs. Nous proposons trois types de filetage, métrique, PG (Panzer-Gewinde) et NPT (National Pipe Tapered) avec de nombreux diamètres. Nos presse-étoupes industriels sont conçus pour répondre à de nombreuses exigences en matière de conception : montage à encliqueter, presse-étoupes métalliques pour le CEM et le secteur ferroviaire (pour une connexion résistante aux vibrations), presse-étoupes hygiéniques pour un nettoyage à la vapeur à haute pression, ainsi qu’une gamme d’options économiques, durables et haute performance. Nous proposons des presse-étoupes spécialisés pour les environnements difficiles tels que les chemins de fer, l’éclairage extérieur, l’agro-alimentaire, ou les nouveaux marchés émergents tels que le rechargement de véhicules électriques, le stockage de batteries, les systèmes de ventilation et les centres de données. Notre gamme comprend des composants fabriqués dans plusieurs types de matériaux, notamment le polyamide 6 (PA-6), également connu sous le nom de Nylon 6. Nos presse-étoupes en nylon sont disponibles dans les styles suivants : encliquetage, filetage standard, type RJ45, presse-étoupe ventilé et bouchon ventilé.
Les presse-étoupes industriels d’ENTRELEC permettent de réduire les contraintes sur les câbles et offrent une protection contre les infiltrations de saleté, de poussière, d’eau et autres liquides dans les armoires ou coffrets électriques. La gamme comprend des presse-étoupes en plastique et en métal, ainsi que des accessoires adaptés pour les applications standard et spécialisées.
Caractéristiques du produit
- Protection élevée contre les infiltrations jusqu’à IP68 et IP69K.
 - 3 couleurs de plastique : gris clair, gris et noir.
 - 3 types de matériaux : plastique, laiton et acier inoxydable.
 - Versions avec protection CEM et anti-vibrations.
 - Versions pour zones hygiéniques et à faible risque de contamination.
 - 3 types de filetages sont disponibles : Métrique, PG (Panzer-Gewinde) et NPT (National Pipe Tapered).
 - Option permettant de gagner du temps avec montage à encliqueter.
 - Les écrous de verrouillage sont fournis avec une majorité de presse-étoupes standard.
 - Bouchons de ventilation : égalisent la pression à l’intérieur/à l’extérieur du boîtier.
 - Plaque d’entrée de câbles : pour gérer plusieurs câbles dans un espace confiné de manière sûre et organisée.
 
Applications
- Machines
 - Automatisation dans le secteur industriel et les entrepôts
 - Infrastructures de véhicules électriques
 - Solutions pour les batteries et le stockage de l’énergie
 - Robotique industrielle
 - Centre de données
 - Industrie éolienne et solaire
 - Ferroviaire
 - Agro-alimentaire
 - Équipement de fabrication de semi-conducteurs