Conduits pour une protection fiable des câblages

Dans un environnement industriel en mutation rapide, la fiabilité de la protection des câbles constitue un socle essentiel de la performance opérationnelle. Les conduits pour câbles figurent parmi les solutions de gestion de câblage les plus répandues. Ils assurent la protection des faisceaux électriques tout en garantissant sécurité, organisation et conformité, aussi bien dans les secteurs résidentiels que tertiaires et industriels. Avec la transformation numérique des activités manufacturières, des centres de données et des infrastructures, les conduits ont évolué au-delà de leur rôle initial de simple enveloppe de protection. Ils permettent désormais une installation rapide et contribuent à la protection des composants critiques, assurant une performance fiable même dans les environnements les plus exigeants.

Pourquoi les conduits sont essentiels

L’intérêt fonctionnel des conduits pour câbles dépasse la simple protection des conducteurs. En environnement industriel, ils constituent une interface critique entre les infrastructures électriques et la continuité opérationnelle. Ils assurent une protection globale des câbles contre les agressions environnementales, les contraintes mécaniques, les interférences électromagnétiques ainsi que les expositions chimiques, tout en garantissant la conformité aux normes de sécurité industrielles les plus exigeantes.

  • Sécurité et maîtrise des risques
  • Efficacité opérationnelle
  • Protection des câbles contre les vibrations et les contraintes mécaniques dans les équipements industriels
  • Acheminement flexible des câbles au sein d’architectures complexes
  • Conformité aux normes et réglementations de sécurité industrielle
  • Conception adaptée aux environnements de production sévères
  • Maintenance facilitée et évolutivité des installations
  • Optimisation de l’acheminement et de l’organisation des câbles

Caractéristiques du produit

  • Hautement flexibles
  • Différents niveaux de résistance au feu (V0 & HB)
  • Protection industrielle (contre dommages mécaniques et vibrations)
  • Installation simplifiée : les solutions avec connecteurs permettent de réduire significativement les temps de montage et les coûts de main-d’œuvre
  • Disponibilité en plusieurs couleurs
  • Mécanisme de verrouillage sécurisé des connecteurs (assurant une liaison robuste et résistante aux vibrations entre la gaine et ses accessoires)
  • Résistance aux UV
  • Différents matériaux disponibles selon le besoin : PA6 et PP

Type de produit :

Conduit pour câbles en plastique (PA6 et PP)

Couleurs :

Gris, noir, orange

Dimensions disponibles (mm) :

10, 12, 14,3, 17, 19, 20, 23, 29, 36, 48

Conduits de câble
Conduits de câbles
Connecteur pour conduits de câble
Connecteur pour conduits de câbles

Applications

1. Industrie manufacturière :
  • Connexions des machines
  • Équipements de lignes d’assemblage
  • Systèmes d’automatisation industrielle
  • Robots de production
  • Convoyeurs de lignes de fabrication
  • Centres de données

 

2. Automatisation des entrepôts et robotique

  • Dans les entrepôts, acheminement des câbles pour l’éclairage, l’alimentation électrique et les systèmes automatisés
  • Acheminement des câbles au sein des systèmes robotiques.

 

 

3. Industrie automobile :

  • Lignes d’assemblage automobile
  • Équipements d’essais véhicules
  • Outillages de production

 

4. Bâtiments tertiaires

 

5. Projets d’infrastructure

  • Postes électriques
  • Systèmes de transport
  • Installations des services publics
  • Projets municipaux
  • Complexes industriels