Un relais électromécanique est un interrupteur à commande électronique qui est activé à distance par un électroaimant qui tire un ensemble de contacts pour enclencher ou couper un circuit. Ce type de relais électriques est couramment utilisé pour les signaux de commutation, les radiofréquences, les circuits à courant élevé lors de l’utilisation d’un circuit à courant faible et les charges telles que les applications résistives, moteurs, lampes, inductives et capacitives. Ceci est utile lorsqu’un commutateur en ligne ou un circuit existant n’a pas la capacité de gérer le courant requis.

 

Chez TE, nous fabriquons l’une des plus larges gammes de relais électriques, y compris des relais haute tension pour véhiculesdes relais à courant élevé pour véhicules, des relais à enclenchement (bi-stables) et les relais sans enclenchement (monostables), des relais enfichables, des relais de puissance, des relais haute fréquence, des relais à lame souple, timer relaysdes relais de signauxdes relais de protection, des relais à usage général et des relais statiques, également connus sous le nom de relais SSR.

 

Nos types de relais électromécaniques sont généralement utilisés pour, entre autres applications, l’isolation électrique, le contrôle de la puissance dans les applications de fabrication et de transport, et pour la commutation de valeurs de courant plus petites dans un circuit de commande, comme dans la technologie d’automatisation des bâtiments et les panneaux de commande.

 

Les relais électriques de notre gamme comprennent des solutions de commutation de nos marques, notamment AGASTATAxicomCII, DRI Relays (DRI)HARTMANKILOVACKISSLINGOEGPotter and Brumfield et SCHRACK.