Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
SolderSleeve
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
2.94 mm [ .115 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
.58 mm [ .022 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
150
-
Température du fil (max) (°C):
125