Manchons à souder SolderSleeve
Les manchons SolderSleeve fournissent une connexion par soudure étanche, isolée et encapsulée à toute épreuve. Nos manchons sont utiles pour de nombreuses applications. Nous proposons plusieurs modèles de manchons à souder SolderSleeve.
La manchons à souder SolderSleeve permettent des raccordement fiables et facilement réitérables. Les manchons SolderSleeve permettent de raccorder un fil de mise à la terre et fournissent une connexion soudée, isolée, encapsulée et étanche à l'environnement. Les manchons à souder conviennent pour un large éventail d'applications et pour une plage de températures comprise entre -65° C et 200 °C.
Fiables et économiques, les produits de raccordement de fils et de câbles de TE Connectivity (TE) offrent des solutions pour des centaines de configurations d'interconnexion de fils et de câbles. Tous les manchons à souder possèdent une gaine transparente thermorétractable, qui offrent une bonne visibilité et peuvent fournir différents niveaux de protection contre les conditions ambiantes. La plupart des manchons de la marque Raychem intègrent une bague à souder préfluxée, ce qui est essentiel pour les soudures hautements contrôlées.
83519
Les séries S01/S02 et SO63 répondent aux exigences de performance de la norme SAE-AS83519
200°C
Température d'utilisation maximale de la série S200
Les manchons à souder de la série S03 contiennent un indicateur de température thermochromique coloré qui présente un changement de couleur net lorsque les surfaces ont atteint la température de trempage. Ce changement de couleur apporte une aide à la fois au niveau de la fabrication et du contrôle de qualité pour l'inspection du raccordement final.
- Indicateur de température thermochromique,
- Série S03
Manchons à souder
Options
Série | Température d’utilisation du système (max) | Utilisé sur les câbles classés (min) | Alliage de soudure | Type de flux | Matériau d'isolation |
---|---|---|---|---|---|
B-155 | 125 oC (257 oF) | 85 oC (185 oF) | Bi58 | PA | Polyoléfine |
CWT | 125 oC (257 oF) | 85 oC (185 oF) | Cd18 | RA | Polyoléfine |
SO63 | 150 oC (302 oF) | 125 oC (257 oF) | Sn63 | RMA | Polyfluorure de vinylidène |
S01/S02, S03 | 150 oC (302 oF) | 125 oC (257 oF) | Sn63 | RMA | Polyfluorure de vinylidène |
SO96 | 175 oC (347 oF) | 150 oC (302 oF) | Sn96 | RA | Polyfluorure de vinylidène |
SO175 | 175 oC (347 oF) | 150 oC (302 oF) | Sn96 | RA | Polyfluorure de vinylidène |
S200 | 200 oC (392 oF) | 150 oC (302 oF) | Sn96 | RA | Polymère fluoré |
Pour en savoir plus, consultez la page du catalogue ci-dessus.
Homologations
Série | Agence |
---|---|
SO63 | NAS 1747 |
S01/S02, SO63 | MIL-S-83519/1 & /2 |
SO96 | NAS 1747 |
Pour en savoir plus, consultez la page du catalogue ci-dessus.
Avantages
- Conception en une seule pièce
- Fils de terre préinstallés en option
- M83519/1 et M83519/2 approuvés par Mil Spec
- Petit et léger
Caractéristiques
- Peut encapsuler
- Peut être inspecté
- Fournir un soulagement des contraintes
- Permet d'isoler
- Offre un processus de soudure contrôlé
Applications
Création de faisceau et réparation de câbles pour :
- Opérations de maintenance et de réparation (MRO)
- Aviation commerciale
- Aérospatiale militaire
- Défense terrestre
- Marché secondaire de l'automobile