Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2 – 4 µm [ 78.74 – 157.48 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.74 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2 – 4 µm [ 78.74 – 157.48 µin ]
-
Type de borne PCB :
Connecteur
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
9.6 mm [ .382 in ]
-
Extension sous la carte :
4 mm [ .157 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton