Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier :
Métal
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de positions de signaux :
12
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
160
-
Tension de fonctionnement (VDC):
160
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel électroplaqué
-
Matériau du boîtier :
Alliage en zinc
-
Type de matériau de l'isolant :
PBT GF
-
Protection de l'environnement :
IP67
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
-
Type de contact :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage à vis
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Type de maintien de la connexion :
Vis
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier :
23
-
Alignement par clavetage :
Non codé
Dimensions
-
Diamètres du câble :
9 – 13.2 mm [ .35 – .52 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 130 °C [ -4 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
-
Durée de vie (Cycles):
500
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0