Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint torique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier :
Boîtier métallique
-
Assemblage :
Kit non assemblé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Nombre de positions de signaux :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
8
-
Protection des contacts :
Avec
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Préterminé à le câble
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M12x1
-
Type de maintien de la connexion :
Couplage fileté
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Couleur du boîtier :
Gris
-
Matériau du boîtier :
Alliage en zinc
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.8 – 2.2
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Longueur de l'ensemble :
39.6 mm [ 1.56 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 130 °C [ -40 – 239 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
VDE
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice CSA :
Non certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton