Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connexion
Câble-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
14, 24, 36, 50, 64
-
Nombre de lignes
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire
Noir
-
Profil de connecteur
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact
Palladium nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact
Flash or, Or, Or ou flash or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin)
30
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement
.18 mm [ .18 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue
.5 mm [ .019 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue
.25 mm [ .01 in ]
Fixation mécanique
-
Rétention du montage pour circuit imprimé
Sans
-
Rétention de l’accouplement
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement
Verrous à vis
-
Type de montage du connecteur
Montage sur carte
-
Matériau de la fonction de montage
Thermoplastique
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester, Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau)
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.57, 2.36, 3.18
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.062, .093, .125
-
Espacement de ligne à ligne
4.3 mm [ .169 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage
Plateau
-
Quantité d’emballage
45, 60, 75, 85, 90
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-342-DPCV216