Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
14, 24, 36, 50, 64
-
Nombre de rangées
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Profil de connecteur
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Matériau du contact
Palladium nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or, Or, Or ou flash or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
.76 µm [ 30 µin ]
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches
.18 mm [ .18 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires
.5 mm [ .019 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires
.25 mm [ .01 in ]
Fixation mécanique
-
Diamètre du trou de montage
4.8 mm [ .189 in ]
-
Support de montage pour PCB
Sans
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Verrou de caution, Verrous à vis
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Matériau du système de montage
Thermoplastique
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester, Thermoplastique
-
Axe central (pas)
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.57, 2.36, 3.18
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.062, .093, .125
-
Espacement de ligne à ligne
4.3 mm [ .169 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau
-
Quantité par emballage
45, 60, 75, 90, 105
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-342-DRCV216