Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Fil à carte, Fil à panneau
-
Étanchéifiable
Non, Oui
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Type de boîtier
Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4, 7, 9, 14, 16, 19, 24, 37
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions de signaux
4, 7, 9, 14, 16, 19, 24, 37
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
250
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé
Non, Oui
-
Type de contact
Broche, Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Code de polarisation
A, B
-
Type de maintien de la connexion
Couplage fileté
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette avec inserts filetés, Collerette avec trous de montage
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de montage
Montage panneau
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier
Noir
-
Matériau du boîtier
PA 6.6
-
Taille du boîtier
11, 13, 17, 23
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (mm)
30.71, 32.26, 36.02, 36.81, 39.62, 39.88, 39.89, 40, 40.82, 44.45, 44.67, 45.11, 45.31, 49.53, 50.12, 51.56, 54.61, 61.72, 64.77, 71.88
-
Longueur de l'ensemble (in)
1.209, 1.27, 1.418, 1.449, 1.56, 1.57, 1.575, 1.607, 1.75, 1.759, 1.776, 1.784, 1.95, 1.973, 2.03, 2.15, 2.43, 2.55, 2.83
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Résistance hydraulique
Aucun, Immersion
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
-
Blindé
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
8, 12, 14, 16, 21, 24, 27, 40
-
Type de conditionnement
Plateau
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM71-C83998F