Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
2 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact
2, 6
-
Caractéristiques spéciales du contact
Contacts jumelés
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
14000
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
.2, 2
-
Tension nominale du contact (VAC)
30, 125
-
Tension nominale du contact (VDC)
150, 36
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW)
602
-
Tension nominale de la bobine (VAC)
24
-
Courant nominal du contact (A)
5
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
30, 125
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
36, 150
-
Consommation électrique (mW)
1150
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
500
-
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
.2, 2
-
-
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau de placage des contacts
Flash or, Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne
Cosses à souder
-
Type de connexion
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fiche femelle
-
Type d'installation du produit
Goujons de montage
Dimensions
-
Hauteur (mm)
40
-
Hauteur (in)
1.57, 1.575
-
Longueur (mm)
24, 30
-
Longueur (in)
.944, 1.181
-
Largeur
19 mm [ .748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 70
-
-
Fonctionnement/Application
-
Type de performance
Standard
-
Système magnétique à bobine
Monostable
-
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
0 – 2
-
-
-
-
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AX41-C8422D