Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
2 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact
2
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
36, 62, 70, 90, 140, 200, 280, 360, 1050, 1440, 4000, 5760
-
Charge de commutation du contact (Min)
10 mA à .2 V
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
3
-
Tension nominale du contact (VAC)
250
-
Tension nominale du contact (VDC)
220
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW)
400, 500, 515, 550, 575, 580, 695
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
5, 6, 9, 10, 12, 24, 48
-
Courant nominal du contact (A)
3
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
220
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
1050
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
750
-
Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF)
1.04 à 100 MHz, 1.4 à 900 MHz
-
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
3
-
-
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF)
-20.7 dB à 900 MHz, -39 dB à 100 MHz
-
Perte d'insertion (paramètres HF)
-.02 dB à 100 MHz, -.27 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne
Broches pour circuits imprimés
-
Type de connexion
Extrémité du PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longueur
20.2 mm [ .795 in ]
-
Largeur
10 mm [ 393 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 85
-
-
Fonctionnement/Application
-
Type de performance
Standard
-
Système magnétique à bobine
Monostable
-
Processus de soudure
Soudure à vague
-
Type de commande
CA, CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
2 – 5
-
-
Classe de puissance de la bobine (mW)
300 – 400, 400 – 500, 500 – 600, 600 – 800
-
-
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AX41-D1B