Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de signaux tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais
Classé RF, Commutation de puissance
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire
2 Form C, SPDT
-
Caractéristiques spéciales du contact
Bornes courtes, Bornes longues, Contacts jumelés
-
Particularités de la bobine
Bobine surmoulée
-
Nombre de pôles du contact
2
-
Disposition des contacts
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
1000
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
2
-
Contact limitant le courant continu (A)
2
-
Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF)
1,04 dB à 100 MHz, 1.4 dB à 900 MHz
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000, 1000000
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
220
-
Résistance de la bobine (Ω)
64, 114, 145, 178, 257, 578, 1029, 4114
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
1000
-
Charge de commutation du contact (Min)
10 mA à .2 V
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
2
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A)
2
-
Courant nominal du contact (A)
2
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
3, 4, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24
-
Tension nominale du contact (VAC)
250
-
Tension nominale du contact (VDC)
220
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
0,14
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
1500
Caractéristiques du signal
-
Perte d'insertion (paramètres HF)
-.02 dB à 100 MHz, -.27 dB à 900 MHz, -.5 dB à 900 MHz, -.97 dB à 900 MHz
-
Isolation (paramètre HF)
-13.7 dB à 900 MHz, -14.2 dB à 900 MHz, -20.7 dB à 900 MHz, -30.6 dB à 100 MHz, -31.8 dB à 100 MHz, -39 dB à 100 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids
2.8 g [ 0,0988 oz ]
-
Type de boîtier
Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Agni, Ruthénium
-
Matériau de placage des contacts
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Broches à souder, CMS sur PCB
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder, CMS sur PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur (mm)
9.5, 9.9
-
Hauteur (in)
.374, .389
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine
2.5 mm [ .098 in ]
-
Longueur
14.6 mm [ .574 in ]
-
Largeur
7.2 mm [ .283 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine
1,3 mm [ 0,051 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale
RTIII
-
Température ambiante (max)
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure
Compatible avec la soudure à la vague, Compatible avec la soudure par refusion
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Bistable, 2 bobines, polarisée, à verrouillage, Polarisé, monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Boîte et carton, Boîte et tube
Autre
-
Classe de puissance de la bobine (W)
0,1 – 0,15
-
Classe de température ambiante (°C)
70 – 85
-
Classe de courant du contact (A)
0 – 2
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm)
9 – 10
-
Classe de longueur (mécanique) (mm)
14 – 16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm)
6 – 8
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AX41-P1A