Prises filtrées pour une variété de besoins d'alimentation
Tout appareil électrique ou électronique comporte des connexions qui constituent une source potentielle d'interférences électromagnétiques (EMI). Schaffner fait désormais partie de TE Connectivity. Les filtres et accessoires EMC Schaffner et Corcom de TE peuvent aider à contrôler ces interférences électromagnétiques. Les filtres sont reconnus dans le monde entier et approuvés par les principaux organismes de sécurité, notamment UL, CSA et VDE. L'évolution des normes internationales oblige les concepteurs à revoir et à évaluer en permanence les exigences en matière de filtrage.
 
 Les prises filtrées multifonctions de TE fournissent une solution mécanique pour une variété de besoins en matière d’alimentation. Chaque série supporte plusieurs configurations différentes pour répondre aux exigences du marché. Nos composants garantissent à la fois le contrôle de la susceptibilité et la conformité des émissions. Des prises IEC sont disponibles avec ou sans filtrage. Les modules d'entrée de courant de TE sont également disponibles avec des interrupteurs et/ou des fusibles.
Schaffner est un leader et un innovateur sur le marché des filtres CEM et de la qualité de l'alimentation électrique, offrant la gamme de produits la plus large du secteur. Les gammes de produits combinées de TE Connectivity, Corcom et Schaffner nous permettent de proposer une gamme plus solide à nos clients et partenaires grâce à la capacité d'accélération du développement des produits, à des capacités d'ingénierie sur le terrain à l'échelle mondiale et à une présence industrielle qui garantit la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale que nos clients attendent de leurs fournisseurs.
Applications
Prises IEC
- Automatisation des entrepôts
 - Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
 - Médical
 - Données et périphériques
 - Appareils électroménagers
 - Appareils de test/mesure industriels
 
Caractéristiques du produit
Modules d’entrée d’alimentation
- Conception compacte
 - Version médicale disponible
 - Courants nominaux jusqu'à 12 A
 - Sélection de la tension
 - Jusqu'à 2 fusibles
 - Avec ou sans interrupteur
 - Avec ou sans blindage disponibles
 - Options 1 MOPP (moyens de protection du patient) et 2 MOOP (moyens de protection de l’opérateur) disponibles 
 
Applications
Modules d’entrée d’alimentation
- Équipements électriques et électroniques portables
 - Biens de consommation
 - Dispositifs de mise en réseau et équipements de bureau
 - Alimentations monophasées et à découpage
 - Équipements de test et de mesure
 - Technologies audio/vidéo, de l'information et de la communication
 
Caractéristiques du produit
Prises IEC
- Courants nominaux de 1 A à 20 A
 - Version médicale disponible
 - Faible courant de fuite
 - Version encliquetable
 - Montage extra-large
 - Self de ligne de terre
 - Montage sur circuit imprimé
 - Plusieurs choix de bornes