Les embases BUCHANAN WireMate à montage en surface de la série TB sont conçues pour les clients qui cherchent à utiliser un assemblage complet de circuits imprimés à montage en surface. Les embases sont disponibles avec lignes centrales de 3,5 mm et 5,0 mm, avec et sans dispositifs de rétention.
Le connecteur et le contact se terminent à:Circuit imprimé
Disponible depuis
Aperçu
Notre connecteur BUCHANAN WireMate à montage en surface de la série TB est une solution enfichable en deux parties conçue pour les applications d'automatisation de l'éclairage et des bâtiments. Les fiches d'accouplement sont disponibles dans des configurations verticales ou à angle droit dans des tailles de position de 2 à 12 pôles. Ces produits sont conçus pour les clients qui cherchent à passer aux circuits imprimés entièrement SMT, ou qui recherchent un produit compatible avec la soudure par refusion.
Avantages
Les embases à montage en surface permettent une soudure par refusion simple et un assemblage plus rapide du circuit imprimé
Les fonctions de rétention garantissent un montage sécurisé sur circuit imprimé