Les connecteurs femelles BUCHANAN WireMate Surface Mount de la série TB sont conçus avec la technologie Cage Clamp montante pour une sécurité maximale du fil. Les connecteurs femelles sont disponibles en lignes centrales de 3,5 et 5 mm et en plusieurs angles d'entrée de fil.
Notre connecteur BUCHANAN WireMate Surface Mount de la série TB est une solution enfichable en deux parties conçue pour les applications d'automatisation de l'éclairage et des bâtiments. Les fiches d'accouplement sont disponibles dans des configurations verticales ou à angle droit dans des tailles de position de 2 à 12 pôles. Ces produits sont conçus pour les clients qui cherchent à passer aux circuits imprimés entièrement SMT, ou qui recherchent un produit compatible avec la soudure par refusion.
Avantages
Les connecteurs femelles Surface Mount permettent une soudure par refusion simple et un assemblage plus rapide du circuit imprimé
Les fonctions de rétention garantissent un montage sécurisé sur circuit imprimé