Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier de capteur
DIL 6 broches
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
12
Dimensions
-
Longueur
15.2 mm [ .598 in ]
-
Largeur
21.2 mm [ .834 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression
1.034 bar [ 15 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
90 mV
-
Précision de la pression
±0,15 % plage de non-linéarité
Autre
-
Options du capteur
Sans revêtement
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-BLPS0050