Découvrez un système de démonstration de débit d'air de CVC à la pointe de la technologie, réalisé par les ingénieurs de TE, Avnet et Microchip, afin de démontrer leur collaboration inédite. La surveillance à distance en temps réel et le contrôle basé sur le cloud sont rendus possibles grâce aux connexions fluides de cette technologie révolutionnaire. Observez comment le pouvoir de transformer les données en informations exploitables a changé le paysage de l’IoT. Ne manquez pas cette vidéo de démonstration passionnante qui présente l’avenir de la technologie connectée.

Capteurs de pression à monter sur carte
Un capteur de pression à monter sur carte est généralement installé sur une carte de circuit imprimé (PCB) et utilisé pour mesurer la pression des gaz ou des liquides. Chez TE Connectivity, nous proposons des capteurs de pression montables sur circuits imprimé qui sont utilisés dans une large gamme d’applications, depuis les capteurs médicaux jetables pour les équipements médicaux aux capteurs de pression industriels pour la maintenance conditionnelle et les équipements CVC. Nos capteurs peuvent être optimisés afin de correspondre parfaitement à vos exigences de conception.
Caractéristiques du produit :
Capacités des capteurs de pression
- Petite taille et poids léger
- mV, sorties analogiques amplifiées ou numériques
- Formats numériques I²C et SPI supportés
- Tensions d’alimentation de 1,5 à 5,0 VCC
- Non compensé ou compensé
- Élément sensoriel basé sur MEMS
- Montage traversant ou en surface
- Idéal pour les gaz secs et non corrosifs
- Versions en gel pour environnements difficiles
- Différentes configurations disponibles avec des sorties de température
Ce guide de sélection peut vous aider à choisir parmi notre vaste sélection de capteurs de pression à sorties numérique et analogique montables sur circuit imprimé la solution la mieux adaptée à votre application. Ils sont disponibles avec des configurations pour montage traversant ou en surface.
Applications
- Systèmes de commande pneumatique
- Surveillance environnementale
- Altimètre
- Baromètre
- Équipement de fitness
- Interrupteur à vide
- Détection des fuites
Retrouvez une discussion intéressante sur le domaine de pointe de la surveillance du débit d’air des systèmes CVC, menée par des ingénieurs de TE, Avnet, Microsoft Azure et Microchip. Acquérez des connaissances utiles et rejoignez la discussion qui examine les développements les plus récents dans ce domaine important. Ne manquez pas votre chance de voir cette discussion passionnante, qui produira à coup sûr des approches révolutionnaires pour surveiller et optimiser le débit d’air.