Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion
Câble à panneau
-
Scellable
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire
Fiche
-
Type de boîtier
Prise droite
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
22
-
Nombre de positions d’alimentation
0
-
Nombre de positions du signal
22
-
Contacts préchargés
Non, Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel PTFE
-
Matériau de base du boîtier
Aluminium, Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétiquement étanche
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
13 – 35
-
Type de contact pour connecteur circulaire
Broche, Support
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
-
Code de polarisation
A, B, N
-
Type d’alignement de l’accouplement
Clavette
-
Rétention de l’accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire
13
-
Alignement claveté
Horloge
Dimensions
-
Taille du fil (AWG)
28 – 22
-
Taille du fil (mm²)
.08 – .33
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 175, -65 – 200
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-85 – 347, -85 – 392
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
-
Blindé
Non, Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS21W