Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Rectangulaire, Triangulaire

  • Système de connecteur  Barres omnibus à fil, Composant à fil, Fil à fil

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Fiche

  • Étanchéifiable  Oui

  • Se connecte à/au  Barre omnibus, Fil et câble

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Connecteur mixte et hybride  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Code du joint du connecteur  Joint E, Joint N

  • Modification du connecteur  Adaptateur de capot DIN, Adaptateurs pour manchons thermorétractables, Capuchon d’extrémité, Meilleure rétention des joints, Meilleure rétention des joints, adaptateur de capot DIN, Meilleure rétention des joints, adaptateur de manchon rétractable, Meilleure rétention des joints, capuchon d’extrémité, Meilleure rétention des joints, passe-câbles arrière solide, capuchon d’extrémité, Meilleure rétention des joints, résistance de terminaison, capuchon d’extrémité, J1939, Passe-câbles arrière solide, capuchon d’extrémité, Résistance de terminaison, capuchon d’extrémité, J1939

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 6, 8, 12, 18

  • Nombre de rangées  1, 2, 3

  • Position de la cavité vide  0, 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension de fonctionnement (VDC) 42, 250

  • Tension nominale (V) 250

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Gris, Marron, Marron, Naturel - translucide, Noir, Vert

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Support

  • Taille du contact  16mm, Taille 16

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1.5, 1.55, 1.59, 1.6

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .061, .062, .063

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Polarisé

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire, Avec, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur barre omnibus, Montage sur câble (suspension libre)

  • Assurance de position des bornes  Non, Oui

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 66 GF, PA GF, PEI (polyétherimide)

  • Axe central (pas) (mm) 4.44, 4.45, 4.5, 5.46, 8.66, 9.1

  • Axe central (pas) (in) .175, .215, .34, .341, .358

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1,4 – 3,8, 1.35 – 3.05, 2.2 – 3.6, 2.23 – 3.68

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,055 – 0,15, .053 – .12, .087 – .144, .088 – .145

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 4.45, 4.57, 7.62, 9.12

  • Espacement de ligne à ligne (in) .175, .18, .3, .359

  • Longueur (mm) 15, 18.36, 19.7, 28.4, 29.67, 29.92, 30.91, 30.94, 31.19, 31.2, 32.18, 32.21, 32.46, 32.59, 33.48, 33.71, 33.73, 34.75, 37.1, 37.9, 40.4, 40.44, 40.67, 40.92, 41.94, 42.2, 43.21, 44.25, 53.5

  • Longueur (in) .6, .723, .775, 1.118, 1.168, 1.178, 1.217, 1.218, 1.228, 1.267, 1.268, 1.278, 1.283, 1.318, 1.327, 1.328, 1.368, 1.461, 1.492, 1.59, 1.592, 1.601, 1.611, 1.651, 1.661, 1.701, 1.742, 2.1

  • Largeur (mm) 11.01, 15,77, 15.01, 16.48, 17.34, 18.06, 18.19, 18.37, 18.71, 19.71, 20.17, 20.23, 20.68, 20.83, 20.88, 20.96, 21.29, 22.15, 22.2, 23.6, 23.72, 24, 25.86, 50.8, 53.54

  • Largeur (in) .591, .62, .649, .683, .711, .716, .723, .737, .776, .794, .796, .814, .82, .825, .838, .872, .874, .929, .934, .945, 1.018, 2, 2.108

  • Hauteur du connecteur (mm) 15.77, 18.06, 18.39, 19.58, 19.63, 22.34, 22.63, 23.73, 23.88, 23.89, 24, 24.03, 24.38, 24.6, 24.9, 25.69, 25.86, 31.2, 31.6, 33.02, 35.7, 37.21, 40,4, 40.56, 43.71

  • Hauteur du connecteur (in) .621, .711, .724, .771, .773, .88, .891, .934, .94, .945, .946, .96, .968, .98, 1.012, 1.018, 1.228, 1.244, 1.3, 1.4, 1.465, 1.59, 1.597, 1.721

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  Non testé, Test de flamme de 12 mm conformément à la norme UL-94, UL 94V-0

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  SAE J2030

  • Degré de protection  IP66, IP67, IP68, IP6K9K, Non testé

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage, Sac

  • Quantité par emballage  1, 200, 285, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, 850, 900, 960, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800

Autre

  • Fonction d'assurance de position  Non

  • Réparable  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-J41-DDPC

Documents associés

Aucun document disponible.