Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi
Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19, 1078, 1666
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600, 1000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Noir
-
Matériau de l'isolant
Polyester réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre nu, Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
7.4, 10.4, 9,37 – 10,1, 26,3, 9,3, 6,2 – 6,81
-
Diamètre extérieur du câble (in)
0,244 – 0,268, 0,291, 1,035, 0,409, 0,369 – 0,399, 0,366
-
Taille des brins (AWG)
36, 38
-
Diamètres du conducteur (mm)
5,5, 6,86, 7,3, 7,5, 4,31, 20,5
-
Diamètres du conducteur (in)
0,217, 0,807, 0,287, 0,27, 0,295, 0,17
-
Dimension du fil (AWG)
4, 8
-
Dimension du fil (mm²)
16, 25, 150
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
FDR25S, Puissance
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 130, -40 – 150, -55 – 130
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-FDI-CABLE