Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanchéifiable
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
-
Nombre de positions de signaux
0
-
Nombre de rangées
1
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
-
Maintien des contacts
Sans
-
Type de contact
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
1 µm [ 39.37 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
2.5 mm [ .098 in ]
-
Couleur du boîtier
Bleu, Naturel, Rouge
-
Matériau du boîtier
Nylon 66 GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Bobine, Carton, Emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-G7534A-H342