Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
1 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact
1
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
55, 125, 320, 700, 1280, 2800
-
Charge de commutation du contact (Min)
1 mA à 1 V
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
1
-
Tension nominale du contact (VAC)
120
-
Tension nominale du contact (VDC)
24
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW)
200, 450
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
5, 12, 24
-
Courant nominal du contact (A)
1
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
125
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
60
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000, 1000000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
1000
-
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
1
-
-
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF)
-20.7 dB à 900 MHz, -39 dB à 100 MHz
-
Perte d'insertion (paramètres HF)
-.02 dB à 100 MHz, -.27 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Alliage nickel-palladium
-
Matériau de placage des contacts
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne
Broches pour circuits imprimés
-
Type de connexion
Extrémité du PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur
11.2 mm [ .44 in ]
-
Longueur
15.4 mm [ .606 in ]
-
Largeur
10.9 mm [ .429 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine
1.76 mm [ .069 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-30 – 60, -30 – 70
-
-
-
Fonctionnement/Application
-
Type de performance
Sensible, Standard
-
Système magnétique à bobine
Monostable
-
Type de commande
CA, CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
0 – 2
-
-
Classe de puissance de la bobine (mW)
150 – 200, 400 – 500
-
-
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P851-T1C