Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type fil discret compatible  Câblé

  • Type de connecteur  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Bouchon

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil, Fil à panneau

  • Étanchéifiable  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12

  • Nombre de positions d'alimentation  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12

  • Nombre de positions de signaux  0

  • Nombre de rangées  1, 2, 3

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 300

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  En ligne, Matrice

  • Maintien des contacts  Sans

  • Type de contact  Patte

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Verrous

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 3.96

  • Axe central (pas) (in) .155, .156

  • Couleur du boîtier  Bleu, Jaune, Naturel, Noir, Rouge

  • Matériau du boîtier  Nylon 6/6, Nylon 6/6

Dimensions

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 105, -30 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 221, -22 – 221

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance, Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  UL E28476, UL 1977

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL, VDE

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  100, 150, 200, 250, 500

  • Type de conditionnement  Sac, Sac et boîte

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P87024-C1701

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue