Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de connecteur | Type de boîtier et de connecteur | Système de connecteur | Nombre de positions | Axe central (pas) | Se connecte à/au | Indice d'inflammabilité UL | Courant nominal du contact (max) | Type de montage | Plage de température de fonctionnement | Tension de fonctionnement | Dimension du fil | Dimension du fil | Méthode de raccordement au fil ou au câble | Maintien des contacts | Méthode de raccordement au circuit imprimé | Orientation du montage pour circuit imprimé | Nombre de positions d'alimentation | Nombre de positions de signaux | Nombre de rangées | Espacement de ligne à ligne | Type de contact | Couleur du boîtier | Matériau du boîtier | Configuration carte-à-carte | Matériau de placage de la zone de contact PCB | Épaisseur du placage de la surface de contact | Type de conditionnement |
---|
| 1983659-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 6.6 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | 9 A | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 2 | 6.6 mm | Connecteur, Patte | Naturel | Thermoplastique | - | - | 1 µm | Emballage |
| 5-177906-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 2 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |
| 5-177907-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 3 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |
| 5-316502-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 1 | - | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |
| 5-177912-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 10 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 10 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |
| 5-177908-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |
| 5-179463-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 2 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |
| 5-179465-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |
| 5-179467-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 8 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 8 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |
| 5-316769-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 1 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 1 | 0 | 1 | - | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |
| 179838-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Embase | Fiche | Fil à carte | 2 | 3.96 mm | Circuit imprimé | UL 94V-0 | 14 A | Montage sur carte | -30 – 105 °C | 50 VAC | - | - | - | Sans | Trou traversant – Soudure | Vertical | 2 | 0 | 1 | - | Patte | Noir | Nylon | - | Étain | - | Boîte et plateau, Plateau |
| 1-368587-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Rouge | PA 66 | - | - | - | - |
| 1-368587-4 | Dessin technique du produit
| Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Jaune | PA 66 | - | - | - | Sac |
| 1-368587-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Bleu | PA 66 | - | - | - | Emballage |
| 1971599-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | 16 – 26 AWG | 1.3 – .12 mm² | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 1 | - | Patte | Naturel | PA 66 | - | - | - | Sac |
| 1971611-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 1 | - | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | 16 – 26 AWG | 1.3 – .12 mm² | Sertissage | Sans | - | - | 1 | 0 | 1 | - | Patte | Naturel | PA 66 | - | - | - | Sac |
| 2005248-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 2 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Patte | Rouge | PA 66 | - | - | - | - |
| 2005248-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 2 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Patte | Noir | PA 66 | - | - | - | Emballage |
| 2005250-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 3 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Patte | Noir | PA 66 | - | - | - | Sac |
| 2005253-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 6 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | - | - | - | 6 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Jaune | PA 66 | - | - | - | Sac |
| 2005253-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 6 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | - | - | - | 6 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Bleu | PA 66 | - | - | - | Sac |
| 2317123-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Embase | Bouchon | Fil à carte | 10 | 3.96 mm | Circuit imprimé | UL 94V-0 | 7 A | Montage sur carte | -30 – 105 °C | 50 VAC | - | - | - | Sans | Trou traversant – Press-Fit | Vertical | 10 | - | 2 | 4.6 mm | Patte | Naturel | Nylon | Co-planaire | Étain | .8 µm | Boîte et plateau |
| 368572-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 3 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Patte | Rouge | PA 66 | - | - | - | Sac |
| 368572-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 3 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Patte | Jaune | PA 66 | - | - | - | Sac |
| 368572-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 3 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Patte | Bleu | PA 66 | - | - | - | Sac |
| 368572-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 3 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Patte | Noir | PA 66 | - | - | - | Sac |
| 368587-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Rouge | PA 66 | - | - | - | - |
| 368587-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Jaune | PA 66 | - | - | - | - |
| 368587-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Bleu | PA 66 | - | - | - | - |
| 368589-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-2 | - | Montage panneau | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Naturel | PA 66 | - | - | - | Sac |
| 368589-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 4 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-2 | - | Montage panneau | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Bleu | PA 66 | - | - | - | Sac |
| 5-177909-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 6 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 6 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |
| 5-177911-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 9 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage panneau | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 9 | 0 | 3 | 4.6 mm | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |
| 5-179466-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 6 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | Sans | - | - | 6 | 0 | 2 | 4.6 mm | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |
| 5-1903720-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier | Bouchon | Fil à fil | 12 | 3.96 mm | Fil et câble | UL 94V-0 | - | Montage sur câble (suspension libre) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Sertissage | - | - | - | 12 | 0 | 3 | - | Patte | Naturel | Nylon 6/6, Nylon 6/6 | - | - | - | Sac |