Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanchéifiable
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation
2, 3, 6
-
Nombre de positions de signaux
0
-
Nombre de rangées
1, 2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
300
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur
A, B, C, D
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain
-
Épaisseur du matériau du contact
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm)
1, 2, 3.81 – 5.08, 3.81 – 8.89
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin)
39.37, 78.74, 150 – 200, 150 – 350
-
Courant nominal du contact (max) (A)
10
-
Maintien des contacts
Sans
-
Type de contact
Patte
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
1, 39.36
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
1, 39.37
-
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
1.16, 3.05, 3.43, 3.5, 3.56
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.026, .12, .135, .138, .14
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion
Verrou, Verrou
-
Type de retenue pour montage PCB
Tige de montage, Tige de montage/jambes coudées
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Alignement de l'accouplement
Sans
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
5 mm [ .197 in ]
-
Couleur du boîtier
Bleu, Jaune, Naturel, Rouge
-
Matériau du boîtier
Nylon 6/6 GF
Dimensions
-
Longueur (mm)
11.6, 16.6, 508
-
Longueur (in)
.456, .653, 20
-
Largeur
14.1 mm [ .555 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
.06, 1.57, 1.6
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.062, .063, 1.6
-
Hauteur du connecteur (mm)
7, 14.1, 20.2
-
Hauteur du connecteur (in)
.275, .55, .79
-
Espacement de ligne à ligne
6.2 mm [ .244 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 105, -30 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 221, -22 – 221
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent
GWT 750 °C (sans flamme), Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL
Certifié
-
Indice CSA
LR 7189
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
25, 100, 4800
-
Type de conditionnement
Boîte et tube, Sac, Tube
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P8704-H342