Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles
2
-
Disposition des contacts
2 types X, DPST NO DM
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
600
-
Tension nominale de la bobine (VAC)
24, 120, 277, 480
-
Courant nominal du contact (A)
25, 30, 40
-
Résistance de la bobine (Ω)
11, 250, 1000, 1600, 5200
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Cosses avec double connexion rapide 0,25, Vis 10-32 avec quatre connexion rapide 0.25
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Connexion rapide 0,25 (double)
Fonctionnement/Application
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P9426-P9601A