Contacteurs à usage défini (DP) : configuration rapide et pratique
Les contacteurs à usage défini (DP) ont des valeurs nominales FLA, LRA et Resistive UL ainsi que des valeurs nominales UL d’éclairage et de puissance (CV). Ces contacteurs sont utilisés dans les applications monophasées et triphasées jusqu’à 600 Vca. Les contacteurs à usage défini (DP) sont utilisés dans des applications telles que l’agriculture, les chargeurs de batterie, les piscines, la transformation des aliments, le CVC, les pompes/compresseurs et les distributeurs automatiques. Ceux-ci sont également utilisés dans la réfrigération, le soudage, les piscines et spas, les contrôleurs de moteurs électriques et les applications d’éclairage où les exigences de contrôle sont bien définies.
Caractéristiques du produit
Contacteurs à usage défini
- Une variété de styles de bornes, ce qui permet au produit de répondre aux besoins de votre application
- Montage en plusieurs positions sans affecter le fonctionnement
- Interrupteurs de verrouillage/auxiliaires disponibles en option
- Shunts disponibles en option
Dans les applications CVC, les contacteurs à usage défini (DP) peuvent être regroupés en deux catégories principales. Les contacteurs à usage défini (DP) compacts à 1 et 2 pôles sont le choix populaire pour les unités de climatisation centralisées que l’on trouve couramment dans les maisons. Les contacteurs à usage défini (DP) à cadre standard sont principalement utilisés dans les unités commerciales et industrielles. Ils sont montés sur les toits des sites industriels, hôtels, hôpitaux, immeubles de bureaux et bâtiments similaires. Les unités de climatisation ont des valeurs nominales allant de quelques tonnes à 500 tonnes.