Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
RT8101 - Série industrielle
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Connecteur, Câble étanche
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (W)
2
-
Tension d’alimentation (VDC)
0 – 30
-
Intensité de sortie (max) (mA)
16,67
-
Impédance de sortie (Ω)
5K
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g)
2300
Caractéristiques du boîtier
-
Diamètre du boîtier (in)
2,5
Dimensions
-
Diamètre de l’arbre
6.35 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Ratiométrique (alimentation 0 V)
Autre
-
Non-linéarité (%)
0,5
-
Non répétabilité et hystérésis
.05
-
Couple (in-lbs)
2
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-RDP0004