Un capteur potentiométrique mesure la distance ou le déplacement d’un objet sur un mouvement linéaire ou rotatif et le convertit en signal électrique. TE Connectivity (TE) fabrique divers modèles de potentiomètres, notamment des potentiomètres linéaires, des capteurs et codeurs rotatifs et des capteurs de position actionnés par câble appelés capteurs de déplacement à câble (string pot). L'étendue de notre gamme nous permet de trouver des solutions à diverses applications grâce à une variété de paramètres personnalisables, notamment la plage de mesure, le signal de sortie et les connexions électriques.
Applications
Nos capteurs potentiométriques sont qualifiés pour diverses applications et industries. Les potentiomètres linéaires et rotatifs sur mesure sont conçus pour les applications aérospatiales en environnement difficile, telles que l'actionnement des ailettes, les commandes de vol et la mesure de la position des vannes. Dans les applications médicales, les potentiomètres linéaires et de déplacement à câble sont utilisés pour mesurer avec précision la position des robots. Les équipements industriels OEM utilisent aussi fréquemment des potentiomètres, que ce soit pour les chariots élévateurs, les ascenseurs hydrauliques, les équipements de moulage industriel ou les équipements de forage pétrolier.