Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur (extrémité A)
Support M8
-
Type d'assemblage de câbles
Spirale M8
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
30, 60
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre
-
Couleur du fil (base)
Marron, Blanc, Bleu, Noir, Marron, Bleu, Noir
-
Matériau de la gaine
PUR, PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité A)
Noir
-
Couleur du câble
Gris, Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
M8
-
Orientation du connecteur (Extrémité A)
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon, PA66+25GF
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²)
.25
-
Dimension du fil (AWG)
24
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Capteur/actionneur
-
Blindé
Non, Oui
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
.5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Extrémité simple
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SE594-M1D