Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur (extrémité A)
Fiche M12
-
Type de connecteur (extrémité B)
Support M12
-
Type d'assemblage de câbles
M12
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 8
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
30, 60, 250
-
Tension de fonctionnement (VDC)
30, 60, 250
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Marron, Vert, Jaune, Gris, Rose, Bleu, Rouge, Marron, Blanc, Bleu, Noir, Marron, Blanc, Bleu, Noir, Gris,, Marron, Bleu, Marron, Bleu, Noir
-
Matériau de la gaine
PUR, PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité A)
Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité B)
Noir
-
Couleur du câble
Gris, Noir
-
Code de détrompage et connecteur
A
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
2, 4
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
M12 x M12, M12x1
-
Orientation du connecteur (Extrémité A)
Angle droit
-
Orientation du connecteur (Extrémité B)
Angle droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon GF, Nylon GF
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²)
.25, .34
-
Dimension du fil (AWG)
22
-
Dimension du fil (CMA)
24
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
4.5, 5
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Capteur/actionneur
-
Blindé
Non, Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
-
Quantité par emballage
1
Autre
-
Utilisable sur le terrain
Oui
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
.5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Double extrémité
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SE594-M1TT