Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de cages
-
Étanchéifiable
Non, Oui
-
Facteur de forme
SFP+
-
-
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports
1
-
Configuration des ports
1 x 1
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s)
16
Caractéristiques du corps
-
-
-
-
Finition du dissipateur
Nickel sans électrode
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur des pattes et des broches
2.05 mm [ .081 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage
Argent nickel
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
-
Compatible avec un dissipateur
Oui
-
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
Autre
-
Conduit de lumière
Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI
Joint élastomère
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SF59-AC229