Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le HPK est un film de polypropylène semi-rigide, de forte épaisseur, avec un adhésif acrylique permanent, conçu pour identifier de façon permanente les composants des panneaux de commande et des racks, ainsi que pour les applications générales d’étiquetage qui nécessitent un matériau de haute performance et de forte épaisseur. Ils offrent une excellente résistance à l’abrasion et adhèrent à la plupart des surfaces lisses, y compris les métaux nus et peints.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Matériau de gros calibre
  • Résistant aux fluides, lubrifiants et solvants courants
  • Excellente résistance à l’abrasion
  • Recommandé pour un usage intérieur

Plage de températures de fonctionnement

-29 oC à 80 oC (-20 °F à 176 °F)

Épaisseur de l’étiquette

180 μm (0,0071 po)

Adhésif

Adhésif acrylique permanent sensible à la pression

Spécifications et homologations

MIL-STD-202 Méthode 215

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : TE3112/TE3124
Ruban : 1330-0607-10
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-008

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'étiquette  Label industriel

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc

  • Matériau  Polypropylène

Dimensions

  • Largeur  50.8 mm [ 2 in ]

  • Hauteur (mm) 5.1, 25.4

  • Hauteur (in) .2, 1

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1

  • Technologie d'impression  Transfert thermique

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 180

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Rouleau

  • Quantité par emballage  1000

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent sensible à la pression

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-H857

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue