Q : Les thermopiles TSD sont-elles dotées d’une protection CEM ?
R : Oui, à une certaine tension ±2 V (modèle électrique du corps humain). En raison de l'utilisation de ces modules pour des applications OEM, aucune attestation CE n'est délivrée. En effet, les perturbations couplées au réseau telles que la surtension, la rupture, les HF, etc. ne peuvent pas être supprimées par le module en raison de la petite surface de la carte et de son prix peu élevé. Il n'y a pas de circuit de protection contre l'inversion de polarité ou la surtension. Le module sera conçu à l’aide de condensateurs pour les zones de blocage et de plan de masse afin d’éviter au mieux les perturbations couplées sans fil.