Découvrez comment les capteurs de température numériques jouent un rôle essentiel dans notre monde numérique et connecté.

Capteurs de température numériques
Les capteurs de température numériques peuvent convertir les valeurs de température et d’humidité mesurées en un signal numérique à l’aide d’un circuit intégré. Les systèmes de capteurs de température (TSYS) sont disponibles dans des boîtiers miniatures conçus spécialement pour les espaces restreints et répondent rapidement aux changements de température de processus. La conception optimisée du microcircuit permet des temps de conversion rapides ainsi qu’une très faible consommation d’énergie.
Aperçu du produit
Gamme de capteurs de température numériques
- Relevés avec une précision de 0,1 °C
- Température de fonctionnement entre -40 °C et +125 °C
- Options de signaux de sortie numériques (configurables I²C/SPI/CMS)
- Réponse indicielle rapide
- Options à faible consommation de courant pour une autonomie maximale de la batterie
- Conception compacte avec une faible masse thermique
- Boîtiers QFN16, TDFN8 et XDFN6 disponibles pour une intégration simple
- Étalonné en usine
- Idéal pour les applications fonctionnant sur batterie
- Plage de tension étendue : 2,4 V à 5,5 V
- Excellente résolution de 16 bits
Applications recommandées
Capteurs de température numériques
Les capteurs de température numériques sont couramment utilisés dans diverses applications, telles que :
- Appareils ménagers
- Matériel médical
- Électronique grand public
- Applications pour les maisons connectées
- Thermostats et CVC

Produit recommandé
Capteurs de température numériques TSYS03
Les capteurs numérique de la série TSYS03 de TE Connectivity sont disponible avec un boîtier miniature (TDFN8) ou ultra-compact (XDFN6) pour un montage en surface. Ils sont conçus pour effectuer des mesures de température précises et n’utilisent que très peu d’énergie.
- Ils sont étalonnés en usine et disponibles avec une sortie numérique I2C . Ils fonctionnent sur une large plage de température allant de -40 °C à +125 °C.
- Ils fonctionnent également sur une large plage de tension. De plus, une adresse I2C programmable permet à plusieurs capteurs TSYS03 de fonctionner sur le même bus I2C .
- Avec une résolution de 16 bits et une précision de ±0,5 °C, ce capteur est idéal pour une large gamme d’applications.
- Le TSYS03 est un capteur de température entièrement numérique présenté sous la forme d’un boîtier TDFN8 miniature avec des dimensions de 2,5 x 2,5 x 0,75 mm ou bien avec un boîtier XDFN6 encore plus petit avec des dimensions de 1,5 x 1,5 x 0,38 mm.
Quelle est la différence entre les capteurs de température analogiques et numériques ?
Caractéristique | Analogique | Numérique |
---|---|---|
Précision |
La précision totale du système correspond à la somme des éléments du capteur et des circuits de mesure. Une précision du capteur de ±0,2 ºC ne représente généralement que la moitié du budget d’erreur total | Précision du système de ±0,1 ºC |
Consommation d’énergie très faible |
Le diviseur de tension consomme continuellement de l’énergie | Consommation d’énergie très faible entre les cycles de détection |
Fiabilité de la qualité des données |
Dégradation due à la résistance du contact et des fils, au bruit, à la conversion A/N, à la possibilité de lectures erronées | Les données numériques reçues sont valides ou nulles |
Effort d’intégration |
Circuits externes, codage des tables de correspondance, validation du système | Simple appel d’E/S avec conversion directe des données |
Rapport coût/précision |
Nécessite un capteur, des résistances externes, une alimentation stable, un A/D de qualité |
Tendance concurrentielle et baisse des prix |
Taille |
Disponible en configuration à deux fils de moins de 1 mm | Boîtier aussi petit que 2,5 x 2,5 x 0,8 mm, matrice possible pour une application de circuit hybride |

Ce webinaire explore les développements techniques et les tendances industrielles qui guident l’industrie des capteurs, en mettant l’accent sur la température numérique.
Le TSYS03 de TE Connectivity est un capteur de température numérique ultra-compact et précis. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.