Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Classe des étiquettes :
Haute température
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
Fixation mécanique
-
Nombre de trous de fixation :
6
Dimensions
-
Hauteur :
6.4 mm [ .25 in ]
-
Longueur :
50.8 mm [ 2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 225 °C [ -67 – 437 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Technologie d'impression :
Transfert thermique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
250