Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les repères de câbles HTCM-SCE-TP sont conçus pour offrir une grande flexibilité en matière d'identification des fils et des câbles, notamment dans les environnements agressifs. Ces repères sont fixés à l'aide de serre-câbles. Les repères HTCM-SCE-TP permettent d'identifier les fils et les câbles de gros diamètre, ainsi que l'installation des connecteurs. Ils sont fabriqués à l'aide d'un polymère polyvinylidène réticulé par rayonnement spécialement développé. Ce polymère est formulé pour résister à des températures élevées, générer de faibles dégagements gazeux et pour des environnements extrêmes tels que les applications aéronautiques, militaires, satellitaires et semi-conducteurs. La surface lisse des repères est conçue pour l’impression par transfert thermique. Les performances d’impression dépassent les exigences de la norme SAE AS5942 et de la méthode 215 MIL-STD-202.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Performances à haute température
  • Autoextinguible
  • Très résistant aux flammes
  • Faible dégazagement sous vide pour les applications dans l'espace et les semi-conducteurs.
  • Installation facile : seuls des colliers de serrage standard sont nécessaires pour installer les repères. Aucune étape supplémentaire n'est requise
  • L'insertion latérale permet d'accéder à des câbles et des faisceaux de fils de gros calibre, ainsi que de procéder à des modifications et des réparations
  • Résistant aux principaux fluides militaires, aéronautiques et industriels.

Plage de températures de fonctionnement

-55 oC à 225 oC

Spécifications et homologations

  • Airbus Directive ABD0031
  • NFPA130
  • EN45545-2 R24 HL3
  • ASTM E 595
  • MIL-STD-202 Méthode 215
  • SAE AS5942

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : T200-IDENT/TE3112/TE3124
Ruban : TMS-RJS-RIBBON-4HT
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d'informations

Fiche technique : TTDS-114
Fiche de spécifications du produit : RW-2524

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Classe des étiquettes  Haute température, Militaire

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc, Jaune

Fixation mécanique

  • Nombre de trous de fixation  4, 6

Dimensions

  • Longueur (mm) 50.8

  • Longueur (in) 1.8, 2

  • Hauteur (mm) 6.4, 12.7

  • Hauteur (in) .25, .5, .6

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 135, -55 – 225

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 437, -67 – 275

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Technologie d'impression  Matrice de point, Transfert thermique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  250

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-H85999

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue