Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Blindé, Blindé
-
Type de produit :
Capot
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Type de dispositif de raccordement :
Bague, HexaShield
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Alliage d’aluminium
-
Matériau de placage du produit :
Cadmium (SAE AMS-QQ-P-416, type II, classe 3)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du produit primaire :
Matériau approprié conformément à SAE-AS85049 (brouillard salin de 500 heures)
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
13
Normes de l’industrie
-
Numéro de spécification détaillée :
MIL-DTL-38999
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur :
MIL-DTL - 38999 Série III et IV