Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Oui
-
Type de couvercle du connecteur :
Housse de protection
Caractéristiques du corps
-
Matériau de joint d’étanchéité :
Silicone
-
Matière de placage du produit primaire :
Cadmium
Fixation mécanique
-
Fonction de rétention des composants :
Câble métallique avec revêtement PTFE
Caractéristiques du boîtier
-
Compatible avec la forme de connecteurs :
Circulaire
Dimensions
-
Longueur du produit :
127 mm [ 5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
175 °C [ 347 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec la taille du boîtier du connecteur :
11