Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’étanchéité interfacial
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble, Fil à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions chargées :
0
-
Nombre de colonnes :
3
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de positions d'alimentation :
3
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions par type de circuit :
3/alimentation CA, 3/alimentation CC
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
4000
-
Tension de fonctionnement (VDC):
4000
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
650
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Vis
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette, Polarisation
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Longueur :
99.3 mm [ 3.89 in ]
-
Hauteur du connecteur :
77.1 mm [ 3.03 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Boîte