![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/hf-20-hv-20-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sertir les fils haute tension avec un fonctionnement sûr et flexible
Nos machines HF-20 et HV-20 sont des sertisseuses d'établi robustes, compactes et puissantes, capables de sertir des câbles jusqu'à 120 mm². Les deux modèles sont des presses excentriques capables d'atteindre une force de sertissage de 178 kN (20 T), avec une précision rapide et reproductible.
Caractéristiques
- Contrairement aux offres concurrentes, les presses d'établi HF-20 et HV-20 sont capables de produire 178 kN (20 T) de force de sertissage afin de traiter des fils et câbles jusqu'à 120 mm2 (AWG 4/0).
- Associant des contrôles sophistiqués, un système de traçabilité et équipées de ports Ethernet et USB, les presses de sertissage d'établi HV-20 et HF-20 sont prêtes pour l'industrie 4.0. La plateforme de matrice étant interchangeable cela permet l'utilisation d'une grande variété de jeux de matrices.
- Le système d'aspiration intégré sur notre modèle HV-20 permet de maintenir les connexions sensibles propres et exemptes de débris, ce qui est couramment rencontré dans le sertissage des câbles haute tension.
- Possibilité de sertir des cosses TE ou de compétiteurs grâce à notre plateforme de matrice adaptable
- Encombrement réduit : 974 mm (hauteur), 777 mm (profondeur), 552 mm (largeur).
Comparaison
Téléchargez la brochure ci-dessus pour les comparaisons avec nos concurrents
HF-20T | HV-20T | |
---|---|---|
Force | 178 kN (20 T) | 178 kN (20 T) |
Fil max | 120 mm² (AWG 4/0) | 120 mm² (AWG 4/0) |
Course variable (sec) Vitesse de rotation (tr/min) |
1,3 - 8,3 sec 288 - 1800 tr/min |
1,3 - 8,3 sec 288 - 1800 tr/min |
Alimentation | 3 kW | 3 kW |
Alimentation | 200 V et 400 V | 200 V et 400 V |
Course/Hauteur de fermeture | 44 mm / 158,4 mm | 44 mm / 158,4 mm |
Poids | 390 kg | 390 kg |
Réseau/MES | RJ-45/MQTT | RJ-45/MQTT |
Aspiration des particules | Non | Oui |
Protection automatique | Oui | Oui |
CQM/CFM | Non | Oui |
Pièces pour presse de sertissage à force de contact élevée
Description | Numéro de pièce de la presse |
---|---|
HF-20, presse de sertissage à force de contact élevée, 400 V | 2335500-1 |
HF-20, presse de sertissage à force de contact élevée, 200 V | 2335500-2 |
HV-20, presse de sertissage haute tension, 400 V | 2348822-1 |
HV-20, presse de sertissage haute tension, 200 V | 2348822-2 |