![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/hv-cp-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Dénudage de câbles avec rapidité, précision et qualité
Notre machine HV-CP peut traiter des conducteurs multicouches de 10 à 120 mm² (AWG 8 - 4/0) en 30 secondes seulement ! Elle retire la gaine extérieure, le feuillard de blindage, la tresse de blindage et l'isolant intérieur pour répondre à vos besoins de raccordement.
Dénudage en plusieurs étapes
Oubliez la complexité et les longs délais de préparation de vos câbles haute tension avec notre nouvelle machine HV-CP, qui peut traiter des conducteurs multicouches de 10 à 120 mm² (AWG 8 à 4/0) en 30 secondes seulement ! La machine HV-CP retire la gaine extérieure, le feuillard de blindage, la tresse de blindage et l'isolant intérieur pour répondre à vos besoins de raccordement. Pour confirmer la bonne préparation du câble, la machine comporte des fonctionnalités innovantes de contrôle de qualité :
- Capable de confirmer que l'installation de l'outillage approprié a été faite avant même de commencer l'opération
- Auto-étalonnage des positions des lames après le changement d'outil
- Peut confirmer la position du câble avant et après le processus de préparation, pour valider les longueurs de dénudage adéquates
Pour une utilisation plus facile, la machine HV-CP dispose d'une interface à écran tactile intuitive avec une mémoire pouvant accueillir jusqu'à 1500 profils.
Caractéristiques HV-CP
Description | Caractéristiques |
---|---|
Section transversale du fil | 10 mm² - 120 mm² (AWG 8 - 4/0) |
Diamètre extérieur max. : | 25,0 mm (1 po) |
Diamètre minimal des conducteurs nus | 6,0 mm (0,24 po) |
Section transversale maximale du fil pour le découpage | 2 mm² / AWG 14 / 1,6 mm diam (0,063 de diam) |
Durée de cycle classique | 30 secondes |
Incrémentations du diamètre d'incision | 0,01 mm (0,0004 po) |
Incrémentation de la longueur de dénudage | 0,01 mm (0,0004 po) |
Longueur maximale de gaine extérieure | 80 mm (3,15 po) |
Bibliothèque des profils : nombre maximum d'articles | 1500 |
Séquence de fonctionnement : nombre maximum d'étapes | 100 |
Numéros des pièces de rechange HV-CP
Machine | Taille du câble |
Diam. extérieur |
Diam. âme |
Diam. max du conducteur en mm |
Assemblage de la lame de contour Kit |
Assemblage du mandrin Kit |
Kit de roue coupante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2335400-1 | 10 mm² (AWG 8) |
8,8 (-0,6) | 6,0 (-0,6) | 4,5 | 2364113-1 | 2360456-1 | 2364114-1 |
16 mm² (AWG 6) |
10,2 (-0,6) | 7,2 (-0,6) | 5,8 | 2364113-2 | 2360456-2 | ||
25 mm² (AWG 4) |
12,2 (-0,6) | 8,7 (-0,6) | 7,2 | 2364113-3 | 2360456-3 | ||
35 mm² (AWG 2) |
14,4 (-0,6) | 10,4 (-0,7) | 8,5 | 2364113-4 | 2360456-4 | ||
50 mm² (AWG 1) |
15,8 (-0,6) | 12,2 (-0,7) | 10,5 | 2364113-5 | 2360456-5 | ||
60 mm² (AWG 1/0) |
16,9 (-0,6) | 13,3 (-1,2) | 11,6 | 2364113-6 | 2360456-6 | ||
70 mm² (AWG 2/0) |
18,2 (-0,6) | 14,4 (-1,2) | 12,5 | 2364113-7 | 2360456-7 | ||
95 mm² (AWG 3/0) |
20,9 (-0,6) | 17,2 (-1,2) | 14,8 | 2364113-8 | 2360456-8 | ||
120 mm² (AWG 4/0) |
23 (-0,8) | 19 (-1,2) | 16,5 | 2364113-9 | 2360456-9 |