Dénudage de câbles avec rapidité, précision et qualité

Notre machine HV-CP peut traiter des conducteurs multicouches de 10 à 120 mm² (AWG 8 - 4/0) en 30 secondes seulement ! Elle retire la gaine extérieure, le feuillard de blindage, la tresse de blindage et l'isolant intérieur pour répondre à vos besoins de raccordement.

Dénudage en plusieurs étapes

Oubliez la complexité et les longs délais de préparation de vos câbles haute tension avec notre nouvelle machine HV-CP, qui peut traiter des conducteurs multicouches de 10 à 120 mm² (AWG 8 à 4/0) en 30 secondes seulement ! La machine HV-CP retire la gaine extérieure, le feuillard de blindage, la tresse de blindage et l'isolant intérieur pour répondre à vos besoins de raccordement. Pour confirmer la bonne préparation du câble, la machine comporte des fonctionnalités innovantes de contrôle de qualité :

  • Capable de confirmer que l'installation de l'outillage approprié a été faite avant même de commencer l'opération
  • Auto-étalonnage des positions des lames après le changement d'outil
  • Peut confirmer la position du câble avant et après le processus de préparation, pour valider les longueurs de dénudage adéquates


Pour une utilisation plus facile, la machine HV-CP dispose d'une interface à écran tactile intuitive avec une mémoire pouvant accueillir jusqu'à 1500 profils.

Caractéristiques HV-CP

Description Caractéristiques
Section transversale du fil 10 mm² - 120 mm² (AWG 8 - 4/0)
Diamètre extérieur max. : 25,0 mm (1 po)
Diamètre minimal des conducteurs nus 6,0 mm (0,24 po)
Section transversale maximale du fil pour le découpage 2 mm² / AWG 14 / 1,6 mm diam (0,063 de diam)
Durée de cycle classique 30 secondes
Incrémentations du diamètre d'incision 0,01 mm (0,0004 po)
Incrémentation de la longueur de dénudage 0,01 mm (0,0004 po)
Longueur maximale de gaine extérieure 80 mm (3,15 po)
Bibliothèque des profils : nombre maximum d'articles 1500
Séquence de fonctionnement : nombre maximum d'étapes 100

Numéros des pièces de rechange HV-CP

Machine Taille du
câble
Diam.
extérieur
Diam.
âme
Diam.
max du conducteur
en mm
Assemblage
de la lame
de contour
Kit
Assemblage
du mandrin
Kit
Kit
de roue
coupante
2335400-1 10 mm²
(AWG 8)
8,8 (-0,6) 6,0 (-0,6) 4,5 2364113-1 2360456-1 2364114-1
16 mm²
(AWG 6)
10,2 (-0,6) 7,2 (-0,6) 5,8 2364113-2 2360456-2
25 mm²
(AWG 4)
12,2 (-0,6) 8,7 (-0,6) 7,2 2364113-3 2360456-3
35 mm²
(AWG 2)
14,4 (-0,6) 10,4 (-0,7) 8,5 2364113-4 2360456-4
50 mm²
(AWG 1)
15,8 (-0,6) 12,2 (-0,7) 10,5 2364113-5 2360456-5
60  mm²
(AWG 1/0)
16,9 (-0,6) 13,3 (-1,2) 11,6 2364113-6 2360456-6
70 mm²
(AWG 2/0)
18,2 (-0,6) 14,4 (-1,2) 12,5 2364113-7 2360456-7
95 mm²
(AWG 3/0)
20,9 (-0,6) 17,2 (-1,2) 14,8 2364113-8 2360456-8
120 mm²
(AWG 4/0)
23 (-0,8) 19 (-1,2) 16,5 2364113-9 2360456-9