Conçue à des fins de flexibilité et de simplicité d'utilisation
Notre plateforme de matrice interchangeable pour nos machines de traitement de composants haute tension peut s'adapter à une grande variété de cosses TE ou de compétiteurs.
Jeux de matrices interchangeables
La plateforme de matrice TE peut s'adapter à une grande variété de cosses TE ou de compétiteurs. Il ne s'agit que d'une partie des jeux de matrices TE et des cosses disponibles. Pour obtenir la liste actuelle des jeux de matrices disponibles, veuillez cliquer sur l'onglet Produits ci-dessus. Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, veuillez contacter votre représentant commercial TE afin d'obtenir des conseils supplémentaires.
Supports de matrices interchangeables
Comprend une multitude de fonctionnalités
Pièces de support de matrice modulaire
Description | Numéro de référence |
---|---|
Support de matrice HV MOD avec réglage précis (manuel) | 2305470-1 |
Support de matrice HV MOD avec réglage précis (automatique) | 2305470-2 |
Support de matrice HV MOD sans réglage précis pour les presses de sertissage AT-66 uniquement (ne peut pas être utilisé avec les presses de sertissage HV-20 ou HF-20) |
2326378-1 |